Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 5 (NU) YE - 0825832

La figure illustre l'article SD-WMS (CH) YE

Manchon de repérage pour conducteur, jaune, longitudinal: Chiffres, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,5 ... 5 mm, surface utile: 3,2 x 2,6 mm, Les dimensions de l'article de rechange sont différentes de celles du précédent !

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage simple et sûr des conducteurs avec les manchons de repérage pour conducteurs SD‑WMS ...
  • Livraison en vrac en sachet
  • Pour obtenir des repérages à plusieurs caractères, il suffit de juxtaposer plusieurs manchons de repérage individuels pré-imprimés.

Données commerciales

Code de commande 0825832
Unité de conditionnement 200 pc
Quantité minimum de commande 200 pc
Page catalogue Page 182 (CL2-2011)
Poids par pièce (hors emballage) 10,600 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer