Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 3 (NU)S YE - 0825764

Leiterbezeichnungshülse, gelb, längs: Ziffern, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 1,3-3 mm, Schriftfeldgröße: 3,2 x 2,6 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Lieferung erfolgt als Strip - für ein schnelles Auffädeln auf den Leiter
  • Einfache und sichere Leiterbeschriftung mit den Leiterbezeichnungshülsen SD-WMS ...
  • Mehrstellige Kennzeichnungen werden durch Kombinationen aus mehreren fertig beschrifteten Einzelhülsen realisiert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0825764
Verpackungseinheit 250 STK
Mindestbestellmenge 250 STK
Katalogseite Seite 186 (CL2-2011)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13,000 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen