Etiquette en plastique - UC-EMLP (27X18) YE - 0825476

Etiquette en plastique, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: collage, surface utile: 27 x 18 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-EMLP ... offre des repères autocollants pour appareils dotés d'un pouvoir adhésif élevé.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • La plage de température d'utilisation étendue permet l'utilisation des étiquettes aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0825476
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 304 (C-3-2017)
GTIN 4046356364423
Poids par pièce (hors emballage) 11,490 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer