Carte de repérage - SK 2,8 REEL P2,54 WH CUS - 0825120

Carte de repérage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 2,54 mm, surface utile: sans fin x 2,8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les repères sous forme de cartes peuvent être imprimés facilement à l'aide d'imprimantes laser standard.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime les repères SK individuellement selon vos besoins.
  • Les repères sous forme de rouleaux peuvent être imprimés rapidement et à faible coût à l'aide des imprimantes THERMOMARK.
  • Parfait pour le repérage de connecteurs MINICONNEC
  • La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.
  • La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0825120
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 100 (C-5-2013)
GTIN 4046356355032
Poids par pièce (hors emballage) 0,280 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer