Repérage ZB - ZBN 18 YE CUS - 0825058

La figure illustre la version de l'article

Repérage ZB, à commander : par bandes, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, surface utile: 18 x 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Impression selon les indications du client
  • Comprend cinq étiquettes individuelles au pas de 17,5 mm
  • Rubans Zack plats
Logo

Données commerciales

Code de commande 0825058
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 316 (C-2-2017)
GTIN 4046356357852
Poids par pièce (hors emballage) 0,800 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer