Repères pour câble - WMTB (24X8)R CUS - 0824932

Repères pour câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ≥ 6 mm, surface utile: 24 mm x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères pour conducteurs individuellement selon vos besoins.
  • En film polyester de grande qualité
  • Le repère est muni de deux œillets de fixation grâce auxquels il est fixé au conducteur à l'aide d'attaches-câbles PKB ...
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824932
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 211 (C-5-2013)
GTIN 4046356358859
Poids par pièce (hors emballage) 1,550 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer