Repères pour câble - WML 6 (13X13)R CUS - 0824886

La figure illustre la version de l'article

Repères pour câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: collage, Diamètre du câble: ≤6 mm, Surface utile: 13 x 13 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Toutes les étiquettes pour repères de câbles WML ... peuvent également être livrées avec le repérage souhaité par le client.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824886
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 195 (C-5-2013)
GTIN 4046356358095
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer