Repère pour conducteur - UC-WMC 4,4 (30X5,5) BU CUS - 0824756

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, bleu, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 2,8 - 4,4 mm, surface utile: 30 mm x 5,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMC ... offre des repères pour le repérage imperdable de lignes de commande et même de câbles gainés de diamètre important.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824756
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 167 (C-5-2013)
GTIN 4046356360890
Poids par pièce (hors emballage) 18,100 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer