Repères pour blocs de jonction - TMT 5 R YE CUS - 0824487

L'illustration représente l'article TMT 4 R YE

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 6,4 x 5,15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage TMT offre des repères pour tous les produits dotés d'une rainure de repérage élevée et plate.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT individuellement selon vos besoins.
  • Les rubans de repérage perforés se séparent et se placent facilement à l'aide de l'outil fourni.
  • Les repères sous forme de rouleaux peuvent être imprimés rapidement et à faible coût à l'aide des imprimantes THERMOMARK.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824487
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356355834
Poids par pièce (hors emballage) 0,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer