Repères pour câble - LBHZ 2/WH CUS - 0824439

Repères pour câble, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 3,2 mm, surface utile: 4,5 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 10

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0824439
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 569 (CL-2009)
GTIN 4046356353076
Poids par pièce (hors emballage) 0,540 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer