Repères pour câble - KMT 24X10 WH 200 CUS - 0824438

La figure montre les versions KMT 24x10 et KMT 48x15

Repères pour câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: >10 mm, surface utile: 35 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0824438
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356353069
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer