Gravurmaterial - GPE 28X17,5 SR CUS - 0824426

Abbildung zeigt die Variante GPE 27x12,5 SR/R

Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 28 x 17,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Beschriftbar auf einfache Weise mit dem CMS-P1-PLOTTER
  • Gravierbar mit der P1 ENGRAVING UNIT
  • Die verwendete Klebefolie gewährleistet, auch auf unebenen Flächen, eine hohe Haftfestigkeit
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle GPE ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Zweischichtmaterial
  • Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824426
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 294 (C-5-2013)
GTIN 4046356352963
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 21,500 g
Zolltarifnummer 39203000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen