Matériau de gravure - GPE 27X18 SR/R CUS - 0824423

Matériau de gravure, à commander : sous forme de planche, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 27 x 18 mm, Nombre d'étiquettes: 30

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Gravable avec l'unité P1 ENGRAVING UNIT
  • Facilement repérable à l'aide du traceur CMS‑P1‑PLOTTER
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères GPE ... individuellement selon vos besoins.
  • Matériau bicouche
  • Le film autocollant utilisé garantit une très bonne adhérence même sur les surfaces irrégulières.
  • La plaque d'étiquettes se compose d'étiquettes autocollantes préconfectionnées.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824423
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 294 (C-5-2013)
GTIN 4046356352932
Poids par pièce (hors emballage) 21,500 GRM
Numéro du tarif douanier 39203000
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer