Etiquette en plastique avec perçage - EMLP 32 (38X14) CUS - 0824371

Etiquette en plastique avec perçage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 38 x 14 mm, Nombre d'étiquettes: 6

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Facilement repérable à l'aide du traceur CMS‑P1‑PLOTTER
  • Gravable avec l'unité P1 ENGRAVING UNIT
  • Esthétique parfaite
  • Résistance importante aux influences mécaniques et chimiques
  • .Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLP ... individuellement selon vos besoins
  • Pour le repérage de composants, d'appareils et de boutons
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824371
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 295 (C-5-2013)
GTIN 4046356352475
Poids par pièce (hors emballage) 21,690 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer