Etiquette en plastique - EMLP (17,5X12)R CUS - 0824355

La figure illustre un article similaire

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 17,5 x 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes THERMOMARK ...
  • Esthétique parfaite
  • Résistance importante aux influences mécaniques et chimiques
  • Les repères autocollants EMLP ... sont équivalents aux étiquettes gravées.
  • Utilisation prépondérante pour le repérage de composants électriques, d'appareils et de boutons
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824355
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 274 (C-5-2013)
GTIN 4046356352314
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer