Ergot de repérage - BNZ 4/WH CUS - 0824268

Ergot de repérage, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: Enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 1,8 x 1 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0824268
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356351430
Poids par pièce (hors emballage) 0,280 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer