Feuille d'étiquettes DIN-A4 - BMKL 64X16 YE CUS - 0824260

Feuille d'étiquettes DIN-A4, à commander : feuille à feuille, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 64 x 16 mm, Nombre d'étiquettes: 45

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Ces étiquettes ont été spécialement conçues pour les imprimantes laser.
  • Pour réaliser des étiquettes personnalisées, des feuilles de repérage non poinçonnées SKU ... sont disponibles.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères BMKL ... individuellement selon vos besoins.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824260
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 292 (C-5-2013)
GTIN 4046356351355
Poids par pièce (hors emballage) 9,000 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer