Feuille d'étiquettes en tissu - BMK 15X 9 YE CUS - 0824229

La figure montre la version BMK 38x11 en jaune

Feuille d'étiquettes en tissu, à commander : feuille à feuille, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 15 x 9 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Disponibles dans différentes dimensions
  • Étiquettes autocollantes pour le repérage à la main ou au traceur
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères BMK ... individuellement selon vos besoins.
  • Fixation sûre même sur les surfaces bombées, irrégulières ou en angle
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824229
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 293 (C-5-2013)
GTIN 4046356351072
Poids par pièce (hors emballage) 9,000 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer