Feuille d'étiquettes DIN-A4 - BMKL 64X16 WH - 0821807

Feuille d'étiquettes DIN-A4, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, surface utile: 64 x 16 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Pour réaliser des étiquettes personnalisées, des feuilles de repérage non poinçonnées SKU ... sont disponibles.
  • Ces étiquettes ont été spécialement conçues pour les imprimantes laser.
  • Impression possible avec toutes les imprimantes laser courantes
  • Le fichier du matériau peut être téléchargé dans le logiciel CLIP PROJECT dans Téléchargements - « Mise à jour logicielle - Marking ».

Données commerciales

Code de commande 0821807
Unité de conditionnement 2 pc
Quantité minimum de commande 2 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 346 (C-3-2017)
GTIN 4046356299138
Poids par pièce (hors emballage) 28,100 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine BE (Belgique)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer