Etiquette en plastique avec perçage - EMLP 24 (30X12)R - 0819550

Etiquette en plastique avec perçage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 30 x 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes THERMOMARK ...
  • Les repères autocollants EMLP 24 ... conviennent parfaitement au repérage de boutons électriques.
  • .Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLP ... individuellement selon vos besoins
  • Esthétique parfaite
  • Résistance importante aux influences mécaniques et chimiques

Données commerciales

Code de commande 0819550
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 335 (C-3-2017)
GTIN 4046356160681
Poids par pièce (hors emballage) 346,100 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer