Repère pour conducteur - UC-WMC 7,5 (23X8) OG - 0818920

Repère pour conducteur, Planche, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 5 ... 7,5 mm, surface utile: 23 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 6

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMC ... offre des repères pour le repérage imperdable de lignes de commande et même de câbles gainés de diamètre important.
  • Montage par enclipsage même après le câblage
  • Montage à une main
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Deux surfaces de repérage toujours lisibles
  • Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0818920
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356135092
Poids par pièce (hors emballage) 12,330 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer