Repères pour blocs de jonction - UC-TMF 5 RD - 0818551

Repères pour blocs de jonction, Planche, rouge, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 4,6 x 5,1 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • La gamme de repérage UniCard UC-TMF ... offre des repères pour les produits avec des rainures de repérage élevées et plates.

Données commerciales

Code de commande 0818551
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 120 (C-3-2017)
GTIN 4046356135870
Poids par pièce (hors emballage) 5,960 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer