Etiquette de repérage pour câble - WML 36 (25X38)R - 0817510

Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤36 mm, surface utile: 25 x 38 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les étiquettes pour repères de câbles ne forment pas d'épaisseurs, ce qui permet de tirer le câble ultérieurement, par ex. dans des goulottes.
  • Impression de grande qualité obtenue au moyen d'une imprimante à transfert thermique
  • Manutention rapide et simple
  • Résistantes aux solvants
  • Ce film recouvre le repérage et le protège durablement des impuretés et de l'usure.
  • Les étiquettes pour repères de câbles se composent d'une surface pour le repérage et d'un film de protection transparent.

Données commerciales

Code de commande 0817510
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356125635
Poids par pièce (hors emballage) 594,400 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer