Repères pour câble - WMT 8,4 (17X10)R - 0817251

Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 5 ... 8,4 mm, surface utile: 17 mm x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 4000

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le conducteur coulisse à travers les deux ouvertures découpées sur le repère. Cela permet d'aligner le repère sur le câble
  • La géométrie spéciale des trous pour différents diamètres de conducteurs garantit un maintien axial élevé
  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de PHOENIX CONTACT
  • Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques. Le repérage peut également être utilisé dans des conditions industrielles difficiles.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères WMT ... individuellement selon vos besoins

Données commerciales

Code de commande 0817251
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 230 (C-3-2019)
GTIN 4046356125727
Poids par pièce (hors emballage) 1 038,500 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer