Repères pour blocs de jonction - TMT 5 R GN - 0816401

L'image montre la variante TMT 8 R

Repères pour blocs de jonction, Rouleau, vert, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforé, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 6,4 x 5,15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage TMT offre des repères pour tous les produits dotés d'une rainure de repérage élevée et plate.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT individuellement selon vos besoins.
  • Les repères sous forme de rouleaux peuvent être imprimés rapidement et à faible coût à l'aide des imprimantes THERMOMARK.
  • Les rubans de repérage perforés se séparent et se placent facilement à l'aide de l'outil fourni.

Données commerciales

Code de commande 0816401
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 377 (C-2-2017)
GTIN 4046356107235
Poids par pièce (hors emballage) 442,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer