Repères pour câble - WMT 2,4 (15X4)R - 0816281

Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 - 2,4 mm, surface utile: 15 x 4,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Impression de grande qualité obtenue au moyen d'une imprimante à transfert thermique
  • Disponibles pour différents diamètres de conducteurs
  • La géométrie spéciale des trous garantit un maintien axial élevé.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères pour conducteurs individuellement selon vos besoins.
  • Repérage individuel et maniement simple
  • En film polyester de grande qualité
  • Un emballage spécial protège les repères pour conducteurs contre les influences extérieures, la poussière et les salissures.
  • Le conducteur à repérer doit être enfilé à travers deux découpes pratiquées dans le repère, puis positionné.

Données commerciales

Code de commande 0816281
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 238 (C-3-2017)
GTIN 4046356125680
Poids par pièce (hors emballage) 550,400 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer