Etiquette - EML (25,4X12,7)RL - 0816087

Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, surface utile: 25,4 x 12,7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Un grand nombre de repères de différentes tailles et couleurs est disponible pour permettre une conception individuelle.
  • Grâce à l'utilisation de rubans encreurs de grande qualité, l'impression est résistante aux solvants et utilisable en milieu industriel difficile.
  • Impression de qualité et pouvoir adhésif élevé
  • Les matériaux EML ... sont répertoriés auprès de UL.
  • Un emballage spécial protège les rouleaux commencés contre les salissures en environnement industriel.
  • Les repères autocollants pour appareils EML ... sont conçus pour le repérage de différents équipements dans le domaine de la construction d'automates, d'installations et d'armoires.

Données commerciales

Code de commande 0816087
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 330 (C-3-2017)
GTIN 4046356107914
Poids par pièce (hors emballage) 804,600 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer