Etiquette - EML (100XE)RL SR - 0815787

Etiquette, Rouleau, argent/mat, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 100 x 90000 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les repères autocollants pour appareils EML ... conviennent particulièrement au repérage de différents équipements dans le domaine de la construction d’automates, d’installations et d’armoires électriques.
  • Un grand nombre de repères de différentes tailles et couleurs est disponible pour permettre une conception individuelle
  • Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques. Le repérage peut également être utilisé dans des conditions industrielles difficiles.
  • Les matériaux EML ... sont répertoriés auprès de UL.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EM ... individuellement selon vos besoins

Données commerciales

Code de commande 0815787
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 327 (C-3-2019)
GTIN 4046356124249
Poids par pièce (hors emballage) 1 652,300 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer