Ruban enfichable - PABT 15X4 WH/200 - 0812175

Ruban enfichable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 7500

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0812175
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918945664
Poids par pièce (hors emballage) 609,400 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine BE (Belgique)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer