Repérage ZB, plat - ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808613

La figure montre les versions ZBF 4- VIERGE, LGS:SUITE NOMBRES, QR:SUITE NOMBRES et -SO/CMS

Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 4 mm, surface utile: 4,2 x 5,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le système de repérage ZBF avec rainure de repérage plate permet de repérer les blocs de jonction et modules électroniques
  • D'autres pas sont disponibles sur demande.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
  • Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
  • Les rubans de repérage vierges peuvent être repérés individuellement à la main ou à l'aide d'un traceur.

Données commerciales

Code de commande 0808613
Unité de conditionnement 100 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Page catalogue Page 135 (C-3-2017)
GTIN 4017918180218
Poids par pièce (hors emballage) 0,290 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer