Feuille d'étiquettes DIN-A4 - BMKL 26,8X6,8 WH - 0807106

Feuille d'étiquettes DIN-A4, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, surface utile: 26,8 x 6,8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Pour réaliser des étiquettes personnalisées, des feuilles de repérage non poinçonnées SKU ... sont disponibles.
  • Ces étiquettes ont été spécialement conçues pour les imprimantes laser.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères BMKL ... individuellement selon vos besoins.
  • Le fichier du matériau peut être téléchargé dans le logiciel CLIP PROJECT dans Téléchargements - « Mise à jour logicielle - Marking ».
  • Impression possible avec toutes les imprimantes laser courantes

Données commerciales

Code de commande 0807106
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 346 (C-3-2017)
GTIN 4017918157968
Poids par pièce (hors emballage) 14,270 GRM
Numéro du tarif douanier 39191080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer