Cache - EA 4 - 0805360

Capots unitaires pour recouvrir un bloc de jonction UK 2,5 N, encliquetable, coloris : transparent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérable
  • Protection contre les risques d'actionnement accidentel des bornes ou des blocs de jonction de sectionnement
  • Protection contre les influences de l'environnement
  • Protection des pièces sous tension

Données commerciales

Code de commande 0805360
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 594 (C-3-2017)
GTIN 4017918137885
Poids par pièce (hors emballage) 0,700 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer