Carte de repérage - SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853

Carte de repérage, Carte, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... 99, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 2,54 mm, surface utile: 2,54 x 2,8 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères sous forme de cartes peuvent être imprimés facilement à l'aide d'imprimantes laser standard.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime les repères SK individuellement selon vos besoins.
  • Parfait pour le repérage de connecteurs MINICONNEC
  • La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.
  • Les repères sous forme de rouleaux peuvent être imprimés rapidement et à faible coût à l'aide des imprimantes THERMOMARK.

Données commerciales

Code de commande 0804853
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 149 (C-3-2019)
Poids par pièce (hors emballage) 0,500 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer