Kabelmarker - UC-WMTBA (29X8)/LB BU - 0804466

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Kabelmarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >4 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0804466
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
GTIN 4055626348780
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10,500 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen