Etiquette, ultra-souple - EMLF (108XE)R OG - 0804199

Etiquette, ultra-souple, Rouleau, orange, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Type de montage: collage, Surface utile: 108 x 48000 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLF... individuellement selon vos besoins.
  • Aspect visuel de grande qualité
  • Résistant à une utilisation à l'extérieur dans une plage de température comprise entre -50 °C et 90 °C pendant huit ans maximum
  • Résistant à une utilisation à l'extérieur dans une plage de température comprise entre -50 °C et 90 °C pendant huit ans maximum

Données commerciales

Code de commande 0804199
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 336 (C-3-2017)
GTIN 4055626234724
Poids par pièce (hors emballage) 1 223,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer