Étiquette pour surfaces brutes - EML-HA (76X25)R YE - 0804189

La figure illustre la version de l'article

Étiquette pour surfaces brutes, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, surface utile: 76 x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0804189
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626232898
Poids par pièce (hors emballage) 1 300,300 GRM
Numéro du tarif douanier 39199000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer