nouveau

Prise - EO-K/UT/LED - 0804115

La figure illustre un article similaire

Prise, Modèles d'enfichage de type K, Raccordement vissé, pour le Danemark et autres pays, avec témoin lumineux, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0804115
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226484
Poids par pièce (hors emballage) 9,990 GRM
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer