nouveau

Prise double - EO-D/PT/LED/DUO/GN - 0804014

Prise double, Type : D, Raccordement à ressort Push-in, pour l'Inde / Afrique et autres pays, avec témoin lumineux, vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0804014
Unité de conditionnement 2 pc
Quantité minimum de commande 2 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225579
Poids par pièce (hors emballage) 9,990 GRM
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer