Kit imprimante à transfert thermique - THERMOFOX SET CN - 0803987

Imprimante portable à transfert thermique pour les matériels en rouleau, avec accessoires (adaptateur, batterie, câble USB, matériels MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) en coffret rigide, version avec firmware et clavier chinois

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fonctionnement sans entretien avec la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
  • Commande simple via le logiciel CLIP PROJECT
  • Impression d'étiquettes autocollantes, non adhésives et de gaines thermorétractables
  • L'imprimante THERMOFOX imprime des matériels au format cassette, qui contiennent le matériel à repérer et le ruban encreur approprié.
  • Guidage utilisateur intuitif grâce une structure claire du menu et des touches de saisie directe
  • 8 codes-barres différents et plus de 300 symboles peuvent être intégrés.
  • Possibilité de commande via le logiciel CLIP PROJECT

Données commerciales

Code de commande 0803987
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 47 (C-3-2017)
GTIN 4055626212616
Poids par pièce (hors emballage) 99,990 GRM
Numéro du tarif douanier 84433210
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer