Gaine thermorétractable - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803924

Gaine thermorétractable, sans fin, cassette, blanche avec impression noire, type de montage : à glisser, diamètre de câble : 1,6 - 4,8 mm, repérage possible avec THERMOFOX

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0803924
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 48 (C-3-2017)
GTIN 4055626212043
Poids par pièce (hors emballage) 45,900 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer