Etiquette en plastique - US-EMLP-HA 30 (45X10) SR - 0803879

L'image représente la version

Etiquette en plastique, avec perçage, Carte, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Type de montage: collage, Surface utile: 45 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0803879
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 320 (C-3-2017)
GTIN 4055626173382
Poids par pièce (hors emballage) 16,880 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer