Etiquette - US-EMT (31X12,5) GY - 0803850

La figure illustre un article similaire

Étiquettes à encliqueter, étiquette, pour le repérage des automates Siemens ET 200SP, carte, gris, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage : encliquetage dans le porte-repère, surface utile : 31 x 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0803850
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 321 (C-3-2019)
GTIN 4055626172859
Poids par pièce (hors emballage) 5,800 GRM
Numéro du tarif douanier 39204910
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer