Protection contre les contacts accidentels - EMPPR (45,8X45,8) PL-100 - 0803476

L'image représente la version EMPPR (27x15)

Protection contre les contacts accidentels, Feuille, transparent, vierge, surface utile: 45,8 x 45,8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Résistance mécanique et chimique élevée
  • Convient à une utilisation durable en extérieur
  • Collé ou encliqueté pour protéger les repérages des CARRIER ...
  • Protection contre les contacts accidentels, très épaisse, mais flexible et transparente

Données commerciales

Code de commande 0803476
Unité de conditionnement 100 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 349 (C-3-2019)
GTIN 4055626080802
Poids par pièce (hors emballage) 2,860 GRM
Numéro du tarif douanier 39203000
Pays d'origine AT (Autriche)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer