Etiquette - EML-EX (100X73)R CUS - 0803269

Etiquette, blanc, repéré, type de montage: collage, surface utile: 100 x 73 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les repères autocollants pour appareils EML...-EX sont conçus pour le repérage de différents équipements situés en zone EX
  • Les exigences en matière de lisibilité, d'adhérence et de résistance à l'effacement des repérages situés dans des zones explosibles (ATEX), liées à la norme CEI/EN 60079-0, peuvent également être garanties après un stockage dans des atmosphères gazeuses typiques. En général, ces exigences sont issues de technologies des processus à partir desquelles Phoenix Contact a spécialement conçu ces étiquettes.
  • Ces dernières sont conformes à la norme DIN EN 61010-1, qui définit la résistance à l'effacement contre les substances agressives comme l'acétone, l'éthanol et le MEC
  • Ceci n'est valable qu'en association avec TM-RIBBON 110-EX
  • Leur revêtement spécial et leur colle spécifique permettent au repérage de résister aux sollicitations élevées à l'oeuvre dans les technologies de processus
  • Un grand nombre de repères de différentes tailles et couleurs est disponible pour permettre une conception individuelle
  • Grâce à l'utilisation de rubans encreurs de grande qualité, l'impression est résistante aux solvants et utilisable en milieu industriel difficile.
  • Impression de qualité et pouvoir adhésif élevé
  • Un emballage spécial protège les rouleaux commencés contre les salissures en environnement industriel.

Données commerciales

Code de commande 0803269
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 277 (NTK-2014)
GTIN 4046356939355
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer