Protection contre les contacts accidentels - EMLPR (...X...)R - 0803094

Protection contre les contacts accidentels, Taille suivant les indications clients, largeur maximale : 100 mm, hauteur maximale : 500 mm, Rouleau, transparent, vierge, type de montage: collage, surface utile: Taille selon les indications du client

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0803094
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 355 (C-3-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer