Etiquette - EML (18X7)RL YE CUS - 0802734

L'illustration représente la version EML (20X8)R YE

Etiquette, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, Type de montage: collage, Surface utile: 18 x 7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Un grand nombre de repères de différentes tailles et couleurs est disponible pour permettre une conception individuelle.
  • Grâce à l'utilisation de rubans encreurs de grande qualité, l'impression est résistante aux solvants et utilisable en milieu industriel difficile.
  • Impression de qualité et pouvoir adhésif élevé
  • Les matériaux EML ... sont répertoriés auprès de UL.
  • Un emballage spécial protège les rouleaux commencés contre les salissures en environnement industriel.
  • Les repères autocollants pour appareils EML ... sont conçus pour le repérage de différents équipements dans le domaine de la construction d'automates, d'installations et d'armoires.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0802734
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356845878
Poids par pièce (hors emballage) 1,990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer