Repères pour blocs de jonction - TMT2 (EX11)R - 0802683

Repères pour blocs de jonction, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 104 mm, surface utile: 10,8 x 50000 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0802683
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 150 (C-3-2017)
GTIN 4046356795043
Poids par pièce (hors emballage) 99,990 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine FR (France)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer