Film de repérage pour repérage ZB - TML (EX5)R - 0801838

Film de repérage pour repérage ZB, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 30000 mm, surface utile: 30 000 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 1

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le repérage ZB et le repérage ZB plat peuvent être imprimés ultérieurement avec le film de repérage TML
  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de PHOENIX CONTACT
  • Les unités de coupe des imprimantes à transfert thermique permettent une découpe précise à la longueur requise. Pour un marquage rapide et propre des équipements.
  • Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques. Le repérage peut également être utilisé dans des conditions industrielles difficiles.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TML ... individuellement selon vos besoins
  • Les repères sous forme de rouleaux peuvent être imprimés rapidement et à faible coût à l'aide des imprimantes THERMOMARK.

Données commerciales

Code de commande 0801838
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 147 (C-3-2019)
GTIN 4046356750585
Poids par pièce (hors emballage) 444,400 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer