Etiquette - EMT (31X12,5)R GY - 0801612

Etiquette, pour le repérage des commandes Siemens ET 200, Rouleau, gris, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 31 x 12,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Étiquette pour les automates Siemens ET 200SP
  • Grâce à l'utilisation de rubans encreurs de grande qualité, l'impression est résistante aux solvants et utilisable en milieu industriel difficile.
  • Impression précise
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT individuellement selon vos besoins
  • Pour le repérage d'automates et de modules d'autres fabricants, des rubans d'étiquettes EMT ... sont disponibles en différentes tailles.

Données commerciales

Code de commande 0801612
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 345 (C-3-2017)
GTIN 4046356673655
Poids par pièce (hors emballage) 196,200 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer