Repère pour conducteur - UCT-WMT (30X4) OG CUS - 0801510

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, orange, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 14 mm, surface utile: 30 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 30

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0801510
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 185 (C-5-2013)
GTIN 4046356682572
Poids par pièce (hors emballage) 10,900 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer